AMT24-QCC-60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/amt24-qcc-60.prj},{NB=AMT24-QCC-60},{CODE=AMT24-QCC-60},{TYPE=Tail buffer stopper},{LOAD=60kg},{MAT=Aluminum},{SUR=Black oxidation},{FEA=Buffer stop},{FEA1=5~60 (when conveying speed is 6m/min)},{FEA2=Single acting},{FEA3=M5},{FEA4=0.5},{FEA5=yes},{FEA6=Bottom installation},{FEA7=Buffer stroke 18㎜},{LINK=website link},{PPATH=amt24-qcc-60/assem/amt24-qcc-60_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
amt24-qcC-60 - Corner buffer stopper load capacity 60kg
Bill of material
AMT24-QCC-60
code
AMT24-QCC-60
AMT24-QCC-60
type
Tail buffer stopper
Tail buffer stopper
load capacity
60kg
Main material
Aluminum
Surface treatment
Black oxidation
The main function
Buffer stop
Maximum load capacity
5~60 (when conveying speed is 6m/min)
Cylinder action form
Single acting
Trachea interface size
M5
Work pressure(Mpa)
0.5
Buffer function
yes
Installation method
Bottom installation
Blocking stroke
Buffer stroke 18㎜
mm
weblink
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성