??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AMT15-03C - 标准型顶升横移机 负载能力200kg
明细表
AMT15-03C-03-B300-W300-V5-H400-E30
代码
AMT15-03C
类型
标准型
框架主材质
铝材
表面处理
本色氧化
适用托盘输送机
托盘尺寸 B
托盘尺寸 W
输送速度 V
m/min
总高度 H
顶升行程 E
输送形式
链条
输送负载
200 kg
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型