??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMSABS 3B 55 (4S) - Monorail
Stückliste
1xAMSABS 3B S 55-N-G0-KC, Standard-R11-597-28.5-28.5-CN 1xAMSABS 3B W 55-B-P3-G0-V1-R1-CN-S49-LN-TMH
Typ
Größe
55
Schienenlänge max.
mm
Wert eingeben für L3
Schienenlänge max.
mm
cm
inch
ft
Kombination
Anzahl der Wagen
Schienenbauformen
Genauigkeit
Geradheit
KC, Standard
Referenzseite (Schienen)
Beschichtung
Lesekopfposition
Vorspannung
Referenzseite (Wagen)
Schmieranschlüsse
Schmierung
Lesekopfschnittstelle
Abstand Befestigungsbohrungen
60 mm
Anfangslochabstand
mm
Wert eingeben für L5
Anfangslochabstand
mm
cm
inch
ft
Endlochabstand
28.500 mm
Systemhöhe
mm
Halbe Breite Anbaugehäuse Gegenseite
49 mm
Halbe Breite Anbaugehäuse Lesekopfseite
49 mm
Überstand Lesekopf
3.5 mm
Wagenbreite
mm
Schienenbreite
53 mm
Abstand Anschlagflächen
mm
Position Schmierbohrung vorne mittig
mm
Position Schmierbohrung seitlich
mm
Position Schmierbohrung seitlich
mm
Position Schmierbohrung oben
mm
Wagenhöhe
mm
Schienehöhe
48 mm
Abstand Befestigungsbohrungen aussen
mm
Abstand Befestigungsbohrungen innen
mm
Länge Messwagen
mm
Länge Anbaugehäuse
107.1 mm
Abstand Befestigungsbohrungen quer
mm
Höhe Anschlag Wagen
12 mm
statische Tragzahl
N
dynamische Tragzahl
N
zulässiges statisches Moment quer
Nm
zulässiges statisches Moment längs
Nm
zulässiges dynamisches Moment quer
Nm
zulässiges dynamisches Moment längs
Nm
Gewicht
kg
Gewicht Schiene
15.2 kg/m
Dicke Stirnplatte
26 mm
Innere Länge Wagenkörper
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen