??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMS 4B 35 - Monorail
Stückliste
1xAMSA 4B S 35-Standard N-G0-KC-R11-317-38.5-38.5-CN-TR50 1xAMSA 4B W 35-C-P3-G0-V0-R1-CN-S49-LN-TMU
Typ
Größe
35
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L3
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
Kombination
Wagen
Schiene Form
Standard N
Genauigkeit
Geradheit
KC, Standard
Referenzseite (Schienen)
Beschichtung
Magnetisierung
Lesekopfposition
Vorspannung
Referenzseite (Wagen)
Schmieranschlüsse
Schmierung
Lesekopfschnittstelle
Schienenbreite
34 mm
Schienenhöhe
29.5 mm
Teilung
80 mm
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
Wert eingeben für L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
cm
inch
ft
Endabstand Schienenbohrungen max.
38.5 mm
Systemhoehe
mm
Halbe Breite Anbaugehäuse Gegenseite
34 mm
Halbe Breite Anbaugehäuse Lesekopfseite
34 mm
Überstand Lesekopf
10.13 mm
Wagenbreite
mm
Abstand Anschlagflächen
mm
Position Schmierbohrung vorne vertikal
mm
Position Schmieranschluss seitlich vertikal
mm
Position Schmieranschluss seitlich längs
mm
Abstand Wagenbohrung zu Schmierposition oben
mm
Wagenhoehe
mm
Abstand Wagenbohrungen aussen
mm
Abstand Wagenbohrungen innen
mm
Länge Messwagen
mm
Länge Anbaugehäuse
77 mm
Innere Länge Wagenkörper
mm
Abstand Wagenbohrungen quer
mm
Höhe Anschlag Wagen
mm
Dicke Stirnplatte
16 mm
statische Tragzahl
N
dynamische Tragzahl
N
zulaessiges statisches Moment quer
Nm
zulaessiges statisches Moment laengs
mm
zulaessiges dynamisches Moment quer
Nm
zulaessiges dynamisches Moment laengs
Nm
Gewicht
kg
Gewicht Schiene
0.0 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen