??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
AMS 4B 15 - Monorail
Stückliste
1xAMSA 4B S 15-ND-G0-KC-R11-237-28.5-28.5-CN-TR50 1xAMSA 4B W 15-A-P3-G0-V0-R1-CN-S49-LN-TMU
Typ
Größe
15
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L3
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
Kombination
Wagen
Schiene Form
Genauigkeit
Geradheit
KC, Standard
Referenzseite (Schienen)
Beschichtung
Magnetisierung
Lesekopfposition
Vorspannung
Referenzseite (Wagen)
Schmieranschlüsse
Schmierung
Lesekopfschnittstelle
Schienenbreite
15 mm
Schienenhöhe
15.7 mm
Teilung
60 mm
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
Wert eingeben für L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
cm
inch
ft
Endabstand Schienenbohrungen max.
28.5 mm
Systemhoehe
mm
Halbe Breite Anbaugeh. Gegenseite
16.5 mm
Halbe Breite Anbaugeh. Lesekopfseite
21.5 mm
Überstand Lesekopf
17.59 mm
Wagenbreite
mm
Abstand Anschlagflächen
mm
Position Schmierbohrung vorne vertikal
mm
Position Schmieranschluss seitlich vertikal
mm
Position Schmieranschluss seitlich längs
mm
Abstand Wagenbohrung zu Schmierposition oben
mm
Wagenhoehe
mm
Abstand Wagenbohrungen aussen
mm
Abstand Wagenbohrungen innen
mm
Länge Messwagen
117.6 mm
Länge Anbaugehäuse
69.5 mm
Innere Länge Wagenkörper
39.6 mm
Abstand Wagenbohrungen quer
mm
Höhe Anschlag Wagen
mm
Dicke Stirnplatte
8.5 mm
Statische Tragzahl
19600 N
Dynamische Tragzahl
9000 N
Zul. statisches Moment quer
181 Nm
Zul. statisches Moment längs
146 mm
Zul. dynamisches Moment quer
83 Nm
Zul. dynamisches Moment längs
67 Nm
Gewicht
kg
Gewicht Schiene
1.4 kg/m
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen