카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
AMRGH20-100
TPC Global
Actuator
AMR
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/actuator/amr/amrg_asmtab.prj},{NB=AMRGH20-100(0)},{IDNR=},{TB=G},{MHP=H},{BS=20},{STROKE=100},{POS=0},{SWITCH=},{NUMBER=},{WL=},{STROKECON=100,150,200,250,300,350,400,450,500,600,700,800,900,1000},{PPATH=amrg_asmtpl.prj},{PS=Rc 1/8},{A=66},{C=5.2},{D=21.6},{SD=16},{E=10},{F=6.0},{GG=29.0},{G=8},{H=46},{HA=44},{HB=11.0},{HC=19.0},{HD=30.0},{HE=14.5},{HH=2},{JA=8},{JB=15},{L=74},{LL=90},{LLL=124},{MA=M6X1.0},{MB=M6X1.0},{MS=M10X1.0},{T=25},{W=98},{XA=40},{Y=38},{YA=40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
AMRG - Guide Mount Type
Bill of material
AMRGH20-100
Ident number
Type of Bearing
With Guide
With Guide
Magnet Holding Power
High
Low
High
Low
Bore Size
20
20
mm
Standard stroke Range
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
mm
Working stroke
mm
값 입력 POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Auto Switch
Without Auto Switch
Reed Switch Type ( DC24V )
Solid State Switch Type ( DC24V, AC100V )
Without Auto Switch
Reed Switch Type ( DC24V )
Solid State Switch Type ( DC24V, AC100V )
Number of Switches
none
none
Wire Length
none
none
mm
Port size
Rc 1/8
Rc 1/8
Dimension
66
66
mm
Dimension
5.2
5.2
mm
Dimension
21.6
21.6
mm
Dimension
16
16
mm
Dimension
10
10
mm
Dimension
6.0
6.0
mm
Dimension
29.0
29.0
mm
Dimension
8
8
mm
Dimension
46
46
mm
Dimension
44
44
mm
Dimension
11.0
11.0
mm
Dimension
19.0
19.0
mm
Dimension
30.0
30.0
mm
Dimension
14.5
14.5
mm
Dimension
2
2
mm
Dimension
8
8
mm
Dimension
15
15
mm
Dimension
74
74
mm
Dimension
90
90
mm
Dimension
124
124
mm
Thread
M6X1.0
M6X1.0
Thread
M6X1.0
M6X1.0
Thread
M10X1.0
M10X1.0
Dimension
25
25
mm
Dimension
98
98
mm
Dimension
40
40
mm
Dimension
38
38
mm
Dimension
40
40
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성