??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Verstärker Lichtleiter Glasfaser
Bill of material
OL400321
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektabfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner/Schließer
Ausführung des Alarmausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Bauform
Quader
Einstellverfahren
Potentiometer
Kurzschlussfest
Ja
Lichtart
Infrarotlicht
Schutzart (IP)
IP65
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
Verschraubung M18
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
Ansprechzeit
Anzahl der Schaltausgänge
Bemessungsschaltstrom
400mA
Breite
40mm
Höhe
42mm
Leerlaufstrom
30mA
Länge
83,5mm
Polzahl
4
Relative Hysterese
15%
Schaltfrequenz
Spannungsabfall
2V
Wellenlänge des Sensors
880nm
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
Umgebungstemperatur
-10 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD