??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Amplificateur de commutation
Nomenclature
OVSI0327
IDNR
OVSI0327
Kurzbeschreibung
Amplificateur optique, 27x71x27mm, 12-32V DC, push/pull, 0-10V, connecteur 7 broches, IP64, aluminium, LED
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
OVSI0327
Planlieferzeit
0
Annonce
Indicateur LED
Version
Amplificateur pour barrières lumineuses laser analogiques
Exécution de la fonction de commutation
push/pull
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
Exécution du raccordement électrique
Connecteur
Version de la sortie de commutation
push/pull
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Résistant aux courts-circuits
Oui
Type de montage
Fixation au sol
Indice de protection (IP)
IP64
Variante de la sortie
statique et dynamique
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Nombre de canaux
1
Courant de coupure assigné
100mA
Largeur
27mm
Tolérance de la tension d'entrée
10%
Hauteur
27mm
Courant à vide
80mA
Puissance absorbée
1,2VA
Longueur
71mm
Nombre de pôles
7
Fréquence de commutation
25 000Hz
Puissance de commutation
2,4VA
Tension de commutation
32V
Tension de commutation DC
32V
Tension de fonctionnement (DC)
12 - 32
Température ambiante
-20 - 60
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés