??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Amplificateur conductif
Nomenclature
FV565900
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Il existe des capteurs de niveau et des capteurs de niveau qui fonctionnent selon différents principes de mesure. Le choix du capteur dépend du fluide à détecter et des conditions ambiantes. Le flux de matière dans un pot vibrant peut être parfaitement détecté par des capteurs de niveau inductifs dont le pendule est déplacé par la matière se trouvant dans le pot. La détection de niveaux de produits liquides ou solides peut par exemple être réalisée avec des capteurs de niveau capacitifs. Ceux-ci fonctionnent selon le principe du condensateur, le fluide modifie la diélectricité entre deux électrodes. La modification ainsi provoquée est convertie en un signal de sortie numérique. Les relais de niveau conductifs constituent une autre alternative pour la détection de niveaux de produits conducteurs. La résistance entre l'électrode de référence et l'électrode de mesure est déterminée. En cas de dépassement d'un seuil défini, une sortie de relais est activée.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Annonce
Indicateur LED
Version
Appareil encastrable
Exécution du raccordement électrique
Raccord à compression
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
Type de montage
Rail DIN
Indice de protection (IP)
IP20
Protégé contre l'inversion de polarité
Oui
Matériau du boîtier
Polyamide
Plage de mesure Coductive
Nombre de canaux
2
Circuit de sortie relais inverseur
2
Courant de coupure assigné
10 000mA
Largeur
93,1mm
Hauteur
22,6mm
Puissance absorbée
10VA
Longueur
113,6mm
Puissance de commutation
2 500VA
Tension de commutation
250V
Tension de fonctionnement (AC 50Hz)
20 - 253
Tension de fonctionnement (DC)
20 - 253
Température ambiante
-40 - 70
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés