??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificadores de comutação
Lista de peças
OVSI0327
IDNR
OVSI0327
Kurzbeschreibung
amplificador óptico, 27x71x27mm, 12-32V DC, Push-pull, 0-10V, Ligação de encaixe 7pin, IP64, Alumínio, Com ecrã LED
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
OVSI0327
Planlieferzeit
0
Ecrã
Ecrã LED
Versão
Amplificador para barreiras de luz laser analógicas
Execução da função de comutação
Push-pull (empurrar/puxar)
Versão de saída analógica
0 - 10V
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de encaixe
Versão de saída de comutação
Push-pull (empurrar/puxar)
Tipo
Cubóide
À prova de curto-circuito
Sim
Tipo de montagem
Fixação no chão
Classe de protecção (IP)
IP64
Variante de saída
Estático e dinâmico
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
Alumínio
Número de canais
1
Corrente nominal de comutação
100mA
Largo
27mm
Tolerância da tensão de entrada
10%
Altura
27mm
Corrente em vazio
80mA
Consumo de energia
1,2VA
Comprimento
71mm
Número de postes
7
Frequência de comutação
25.000Hz
Capacidade de comutação
2,4VA
Tensão de comutação
32V
Tensão de comutação DC
32V
Tensão de funcionamento (DC)
12 - 32
Temperatura ambiente
-20 - 60
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD