??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificador condutivo
Lista de peças
FV565900
IDNR
Kurzbeschreibung
amplificador de nível de enchimento, Condutor, 23x114x99mm, 2 Canais, 20-253V DC, Pinça, IP20, Poliamida, Com ecrã LED
Langbeschreibung
Os sensores de nível de enchimento e de nível funcionam de acordo com diferentes princípios de medição. A selecção do sensor depende do meio a ser detectado e das condições ambientais. O fluxo de material num recipiente vibratório pode ser consultado de forma excelente com sensores de nível de enchimento indutivos, cujo pêndulo é movido pelo material no recipiente. A detecção de meios líquidos ou sólidos é, por exemplo, possível com a tecnologia de sensores de nível de enchimento capacitivos. Estes funcionam de acordo com o princípio do condensador, o meio altera a dielectricidade entre dois eléctrodos. A alteração resultante é convertida num sinal de saída digital. Uma outra alternativa para a detecção de níveis de enchimento de meios condutores é fornecida por relés de nível de enchimento condutivos. A resistência entre o eléctrodo de referência e o de medição é determinada. Se um limite definido for excedido, uma saída de relé é activada.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Versão
Aparelho de encastrar
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
Tipo
Cubóide
Tipo de montagem
Calha DIN
Classe de protecção (IP)
IP20
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
Poliamida
Gama de medição Codutora
Número de canais
2
Contacto de comutação do relé do circuito de saída
2
Corrente nominal de comutação
10.000mA
Largo
93,1mm
Altura
22,6mm
Consumo de energia
10VA
Comprimento
113,6mm
Capacidade de comutação
2.500VA
Tensão de comutação
250V
Tensão de funcionamento (AC 50Hz)
20 - 253
Tensão de funcionamento (DC)
20 - 253
Temperatura ambiente
-40 - 70
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD