??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Amplificador conductor
Lista de materiales
FV565900
IDNR
Kurzbeschreibung
amplificador nivel de llenado, conductivo, 23x114x99mm, 2 canales, 20-253v dc, sujetar con bornes, ip20, poliamida, con indicador led
Langbeschreibung
Hay sensores de nivel y de nivel de llenado que operan siguiendo diferentes principios de medición. La elección del sensor dependerá del medio a detectar y de las condiciones ambientales. El flujo de materiales en un recipiente vibratorio se consulta extraordinariamente con sensores de nivel de llenado inductivos, cuyo péndulo es movido por el material que hay dentro del recipiente. La detección de niveles de llenado de medios líquidos o sólidos se puede implementar con sensores de nivel de llenado capacitivos. Ellos funcionan siguiendo el principio del condensador; el medio cambia la dielectricidad entre dos electrodos. La modificación resultante se transforma en una señal de salida digital. Otra alternativa para detectar niveles de llenado de medios conductores la ofrecen los relés de nivel de llenado conductivos. Se determina la resistencia entre el electrodo de referencia y el electrodo medido. Al rebasar por exceso o por defecto un umbral ajustado se conmuta una salida de relé.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
pantalla LED
Versión
Aparatos empotrados
Versión de la conexión eléctrica
Conexión por borne
Diseño
Cubo
Tipo de montaje
Raíl DIN
Grado de protección (IP)
IP20
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
Poliamida
rango de medición coductivo
Cantidad de canales
2
Circuito de salida, contacto inversor relé
2
Corriente de conmutación asignada
10.000mA
Ancho
93,1mm
Altura
22,6mm
Consumo de potencia
10VA
Longitud
113,6mm
Potencia de conmutación
2.500VA
Tensión de conmutación
250V
Tensión de servicio (CA 50Hz)
20 - 253
Tensión de servicio (CC)
20 - 253
Temperatura ambiente
-40 - 70
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD