국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA AMP 25/21 RAL 7035 10063638
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/amp.prj},{NB=AMP 25/21 RAL 7035 10063638},{CNSORDERNO=10063638},{TYP=AMP 25/21},{D101=19.000},{D102=23.000},{RAL=RAL 7035},{DA=M25x1.5},{DANDM=25},{DAKDM=23.160},{DAP=1.500},{DI=PG21},{DINDM=28.300},{DIKDM=26.780},{TL=28.0},{L=10.0},{SW=33},{E1=36.0},{FORM=A},{CNSMAT=PA-GF},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=25},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063638/amp-2521.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063638/amp-2521.html},{WEIGHT=0.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
AMP - Adaptors, AMP, metric-PG
Bill of material
WISKA AMP 25/21 RAL 7035 10063638
WISKA Order-No.
10063638
10063638
WISKA Type
AMP 25/21
AMP 25/21
RAL Colour
RAL 7035
Connection thread size, outer thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
Connection thread size, inner thread
PG21
PG21
mm
Total length
28.0
28.0
mm
Screw-in thread length
10.0
10.0
mm
Key width
33
33
mm
Width across corners
36.0
36.0
mm
spape
A
A
material
PA-GF
Temperature range
-40°C to 100°C
Packing unit
25
25
VPE
Website
HTML
Weight
0.012
0.012
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성