카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA AMMN 16-1 10101268
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2018. 11. 19. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{wiska/messing_zubehoer/ammn.prj},{NB=AMMN 16-1 10101268},{CNSORDERNO=10101268},{TYP=AMMN 16-1},{TOS=Ni},{DA=M16x1.5},{DX=16.000},{VERS=2},{DI=NPT 1\"},{TL=35.0},{L=15.0},{L1=17.0},{DIX=33.401},{LA=14.5},{LI=17.0},{D1=10.5},{SW=36},{E1=39.0},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{CNSQUANTITY=10},{INFO=},{EOLDATE=19.11.2018},{INFOLINKDEU=},{INFOLINKENG=},{WEIGHT=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
AMMN - Adaptors, AMMN, metric-NPT
Bill of material
WISKA AMMN 16-1 10101268
WISKA Order-No.
10101268
10101268
WISKA Type
AMMN 16-1
AMMN 16-1
Connection thread size, inner thread
NPT 1"
NPT 1"
mm
Total length
35.0
35.0
mm
Screw-in thread length
15.0
15.0
Length screw-in thread
17.0
17.0
Length of screw-in thread outside
14.5
14.5
mm
Length of screw-in thread inside
17.0
17.0
mm
Key width
36
36
mm
Width across corners
39.0
39.0
mm
material
Brass nickel-plated
Packing unit
10
10
VPE
Website
Weight
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성