??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 7800VPE10K - Anschlussset Venturidüse
Stückliste
567156
Bestell-Nr.
567156
max. Vakuum
92 %
max. Saugvolumenstrom
48.8 l/min.
Betriebsdruck für max. Vakuum
3.5 bar
Vakuumanschluss Außen-Ø
10 mm
Pneum. Anschluss Außen-Ø
10 mm
Gewicht
860 g
Zolltarifnummer
84149000
Europäische Artikelnummer
4020772428174
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen