??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 7800VDR - Vanne de régulation de pression
Nomenclature
567157
N° de référence
567157
tuyau Ø extérieur
10 mm
Température ambiante
-10 ... 60 °C
Pression de service pour vide max.
3.5 bar
B
114 mm
T
76 mm
H
94 mm
Poids
400 g
Numéro du tarif douanier
84811099
Numéro d'article européen
4020772428181
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés