??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 7800VDR - Válvula reguladora de presión
Lista de materiales
567157
N° de pedido
567157
Ø exterior de tubo flexible
10 mm
Temperatura ambiente
-10 ... 60 °C
Presión de servicio para máx. vacio
3.5 bar
B
114 mm
T
76 mm
H
94 mm
Peso
400 g
Número de arancel aduanero
84811099
Número de artículo europeo
4020772428181
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD