??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6994-08 - T-fitting
Bill of material
170258
Order No.
170258
Article No.
6994-08
catalog sheet
PDF
Model
heavy-duty
max. operating pressure
800 bar
SW
19 mm
SW1
17 mm
Weight
155 g
Customs tariff number
73079210
European Article Number
4020772170257
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей