??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6994-060 - Winkel-Verschraubung
Stückliste
320762
Bestell-Nr.
320762
Artikel-Nr.
6994-060
Katalogblatt
PDF
Typ
leichte Reihe
max. Betriebsdruck
315 bar
SW
14 mm
SW2
12 mm
Gewicht
51 g
Zolltarifnummer
73079910
Europäische Artikelnummer
4020772320768
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen