??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6992H-11 - União rotativa, Controle para simples ação
Lista de peças
324533
Nº enc.
Nº Artigo
ficha de catálogo
PDF
Ligações de saídas de carga
1
Ligações de entradas de proces.
1
Ligações de saídas de carga
1
Ligações de saídas de proces.
Temperatura ambiente
-10°C - +60°C °C
Fluxo volumétrico máx.
8.0 l/min
NG
5
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
40169300
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD