??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6991-x0 - Drehdurchführung, ungesteuert, ohne Leckölanschluss
Stückliste
334185
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Katalogblatt
PDF
Anschlüsse Eingänge
Anschlüsse Ausgänge
Betriebstemperatur
-10°C - +60°C °C
Drehmoment max.
Nm
max. Drehzahl
1/Min.
NG
5
Gewicht
g
Zolltarifnummer
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen