??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6982-05/06/07/08 - Pressostato (eletrohidráulico)
Lista de peças
136291
Nº enc.
Nº Artigo
ficha de catálogo
PDF
Modelo
êmbolo carregado por mola
Pressão operacional
bar
Temperatura
-20 - +80 °C
Tipo de proteção
IP 65
Freqüência de comutação
30 1/min
Carga de contato
12V - 230V = 4A
OR-1 - Anel em O Nº de enc
Peso
300 g
Número de tarifa alfandegária
90262080
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD