??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982-05/06/07/08 - Pressostat à piston (electro-hydraulique)
Nomenclature
136291
N° de référence
No d'article
fiche de catalogue
PDF
Type
piston commandé par ressort
Pression de service
bar
Température
-20 - +80 °C
Type de protection
IP 65
Fréquense de coupure
30 1/min
Type de courant
12V - 230V = 4A
OR-1 - Joint torique
Poids
300 g
Numéro du tarif douanier
90262080
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés