??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6982-05/06/07/08 - Kolbendruckschalter, elektro-hydraulisch
Stückliste
136291
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Katalogblatt
PDF
Bauart
federbelasteter Kolben
Betriebsdruck
bar
Temperatur
-20 - +80 °C
Schutzart
IP 65
Schalthäufigkeit
30 1/min
Kontaktbelastung
12V - 230V = 4A
OR-1 - O-Ring
Gewicht
300 g
Zolltarifnummer
90262080
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen