??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 3 ott 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982-02 /-04 - Piston Pressure Switch, electric-hydraulic
Bill of material
176214
Order No.
Article No.
Type
Spring-loaded piston
Operating pressure
bar
Temperature
-20 - +80 °C
Ingress protection
IP 65
Switching frequency
100 1/min
Voltage
30V - 250V = 5A
OR-1 - O-ring
457499 g
Weight
330 g
Customs tariff number
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD