??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6978CDAR-28-06 - Molde de mordentes, suave
Lista de peças
562202
Nº enc.
562202
Nº Artigo
6978CDAR-28-06
ficha de catálogo
PDF
A
8 mm
B
10 mm
C
13 mm
Diâmetro
8 mm
F
9.5 mm
L
12 mm
Peso
6 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772023188
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD