??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6970D-60 - Vérin de serrage pour alésages, hydraulique, excentré, à double effet
Nomenclature
323469
N° de référence
No d'article
Mode de fonctionnement
à double effet
fiche de catalogue
PDF
Force de serrage verticale
kN
Hauteur de la zone de serrage min.
mm
Diamètre
mm
L
mm
Poids
g
Force de translation horizontale
kN
Force radiale pince de serrage
kN
Course d'ecartement
1.5 mm
Diamètre du piston de serrage
mm
Volume d'huile Sp
cm^3
Volume d'huile Lo
0.5 cm^3
Force latérale à l'etat non bridé
N
C
mm
Diamètre
mm
OR-1 - Joint torique
260448
Numéro du tarif douanier
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés