??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6964H - Vérin d'appui, flasqué, Force d'application par ressort
Nomenclature
66746
N° de référence
No d'article
Type et Version
Position au repos: piston rentré. Sortie hydraulique
fiche de catalogue
PDF
Force d'application
N
Force d'appui à 350 bars
kN
C
mm
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
Débit volumétrique max.
2.13 l/min
Vol.
cm^3
Diamètre
mm
B
82.5 mm
D
mm
E
mm
F
mm
Filetage
mm
Surplats
mm
Surplats
19 mm
Filetage x Prof.
M12 x 6,5 mm
K
mm
L
5 mm
M
mm
P
mm
Q
mm
Filetage
G 1/8 Pouce
S
mm
Diamètre
7.1 mm
X
mm
Y
mm
Z
10.5 mm
OR-1 - Joint torique
330803
OR-2 - Joint torique
335422
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés