??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6964H - Abstützelement, Flansch-Bauform. Anlegen mit Federkraft,
Stückliste
66746
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Bauart und Ausführung
Grundstellung eingefahren. Ausfahren hydraulisch
Katalogblatt
PDF
Anlegekraft
N
Stützkraft bei 350 bar
kN
C
mm
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
max. Volumenstrom
2.13 l/min
Volumen
cm^3
Durchmesser
mm
B
82.5 mm
D
mm
E
mm
F
mm
Gewinde
mm
Schlüsselweite
mm
Schlüsselweite
19 mm
Gewinde x Tiefe
M12 x 6,5 mm
K
mm
L
5 mm
M
mm
P
mm
Q
mm
Gewinde
G 1/8 Zoll
S
mm
Durchmesser
7.1 mm
X
mm
Y
mm
Z
10.5 mm
OR-1 - O-Ring
330803
OR-2 - O-Ring
335422
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen