??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958Sx-16 - Vertical Clamp, 350 bar, single acting
Bill of material
322248
Order No.
Article No.
catalog sheet
PDF
Piston force at 100 bar
2.0 kN
Piston force at 350 bar
7.0 kN
Vol.
1.9 cm^3
Piston diameter
16 mm
Stroke
10 mm
Position
Options
OR-1 - O-ring
334821
Weight
g
Customs tariff number
84662020
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей