??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958Sx-16 - Bride verticale, 350 bars, à simple effet
Nomenclature
322248
N° de référence
No d'article
fiche de catalogue
PDF
Force de pistons à 100 bars
2.0 kN
Force de pistons à 350 bars
7.0 kN
Vol.
1.9 cm^3
Piston-Ø
16 mm
Course
10 mm
Position
Options
OR-1 - Joint torique
334821
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84662020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés