??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6958S-16-00-0x - Spannhebel aus Stahl für Nr. 6958Sx-16
Stückliste
320234
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Katalogblatt
PDF
X
mm
X1
12 mm
Version
Spannkraft bei 100 bar
kN
Spannkraft bei 250 bar
kN
Spannkraft bei 350 bar
kN
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen