??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6958CKR-XX-04 - Alavanca de aperto em aço para 6958CK
Lista de peças
562277
Nº enc.
562277
Nº Artigo
6958CKR-16-04
ficha de catálogo
PDF
B
12 mm
B1
3 mm
C
19 mm
Diâmetro
6 mm
J
2.5 mm
K
10.0 mm
L
47.2 mm
N
26 mm
P
15 mm
R
6 mm
R1
2 mm
Peso
52 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020000000000
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD