??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6951KP_dw - Schwenkspanner, Kopfflansch-Bauform, Präzisionsausführung, doppelt wirkend
Stückliste
327221
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Katalogblatt
PDF
Betriebsart
doppelt wirkend
Version
Spannkraft bei 350 bar spannen
kN
Spannkraft bei 350 bar lösen
kN
Spannhub
mm
Gesamthub
mm
Position
Optionen
Öl-Volumen spannen
cm³
Öl-Volumen lösen
cm³
wirksame Kolbenfläche Spannen
cm²
wirksame Kolbenfläche Lösen
cm²
Volumenstrom Q max.
l/min.
Durchmesser
mm
B
mm
C
mm
D
25.0 mm
Gewinde
G1/4 Zoll
Durchmesser
mm
G
13 mm
H
13 mm
Gewinde
G1/4 Zoll
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
Durchmesser
mm
W
mm
Y
mm
Gewinde
M16 mm
AA
12.5 mm
BB
mm
DD
19.0 mm
O-Ring 1 Bestellnummer
183608
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen