??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6951FP_dw - Grampo giratório, construção do flange de base, modelo de precisão, dupla ação
Lista de peças
327320
Nº enc.
Nº Artigo
ficha de catálogo
PDF
Modo de funcionamento
de ação dupla
versão
Força de aperto de 350 bar Sp
kN
Força de aperto de 350 bar Lo
kN
Curso de aperto
mm
Curso total
mm
Posição
opções
Volume de óleo aplicar tensão
cm³
Volume de óleo soltar
cm³
Superfície do êmbolo efectiva Sp
cm²
Superfície do êmbolo efectiva Lo
cm²
Fluxo volumétrico Q máx.
l/min.
Diâmetro
mm
B
mm
C
mm
D
25 mm
Rosca
G1/4 polegada
Diâmetro
mm
G
13 mm
H
mm
Rosca
G1/4 polegada
M
mm
N
mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
Diâmetro
mm
W
mm
Y
mm
Rosca
M16 mm
AA
12.5 mm
BB
mm
DD
19.0 mm
Anel em O 1, Número de encomenda
183608
Peso
g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD