??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6945-22-20 - Spannleiste kurz, einfach wirkend (1x3)
Stückliste
61085
Bestell-Nr.
61085
Artikel-Nr.
6945-22-20-1x3
Katalogblatt
PDF
Spannkraft bei 400 bar
60 kN
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Volumen gesamt
8.7 cm3
Gewicht
3000 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772061081
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen