??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6945-22-06 - Distanzleiste, zu Spannleiste kurz + lang (2x4 / 1x8)
Stückliste
61408
Bestell-Nr.
61408
Artikel-Nr.
6945-22-06
Katalogblatt
PDF
L
167 mm
B
50 mm
H
44.5 mm
Gewicht
2670 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772061401
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen