??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6918A-80-10 - Placa de ligação
Lista de peças
327692
Nº enc.
327692
Nº Artigo
6918A-80-10
ficha de catálogo
PDF
L
45 mm
B
45 mm
H
35 mm
Rosca de ligação do óleo
2 x G1/4
Peso
495 g
Número de tarifa alfandegária
84662020
Número de Artigo Europeu
4020772327699
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD