??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6918A-80-10 - Anschlussplatte
Stückliste
327692
Bestell-Nr.
327692
Artikel-Nr.
6918A-80-10
Katalogblatt
PDF
L
45 mm
B
45 mm
H
35 mm
Ölanschlussgewinde
2 x G1/4
Gewicht
495 g
Zolltarifnummer
84662020
Europäische Artikelnummer
4020772327699
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen