??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6916-09 - Válvula de control de caudal
Lista de materiales
62992
N° de pedido
62992
Artículo nº
6916-09
ficha de catálogo
PDF
Presión de servicio máx.
400 bar
Paso
15 l/min
Dirección de estrangulación
A - B
Temperatura ambiente
-20 - +80 °C
Presión de apertura
0.35 bar
Peso
250 g
Número de arancel aduanero
84812010
Número de artículo europeo
4020772062996
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD