??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6916-08-10 - Rückschlagventil hydraulisch entsperrbar
Stückliste
339374
Bestell-Nr.
339374
Artikel-Nr.
6916-08-10
Katalogblatt
PDF
Bauart
fuer O-Ring-Anschluss
max. Betriebsdruck
700 bar
Nenndurchfluss
8 l/min
Entsperrverhältnis PA(B) / PZ
3
Umgebungstemperatur
-40 bis +80 °C
Gewicht
300 g
OR-1 / O-Ring
183335
OR-2 / O-Ring
457499
Zolltarifnummer
84812010
Europäische Artikelnummer
4020772339371
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen