??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6910-10 - Válvula de distribuição manual 2/2
Lista de peças
181214
Nº enc.
181214
Nº Artigo
6910-10
ficha de catálogo
PDF
Modelo
fuer O-Ring-Anschluss
Pressão operacional máx.
500 bar
Pressão operacional min.
10 bar
Fluxo nominal
12 l/min
Viscosidade
10-500 c St
Temperatura ambiente
-40 - +80 °C
Momento de comutação
63 N cm
Curso da alavanca de velocidades
3.5 mm
Ângulo de comutação
90°
OR-1 - Anel em O Nº de enc
161554
Peso
400 g
Número de tarifa alfandegária
84812010
Número de Artigo Europeu
4020772181215
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD