??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-06-07 - Vanne multivoie à clapet 3/2
Nomenclature
564578
N° de référence
564578
No d'article
6910-06-07
Q
12 l/min
Viscosité
10 - 500 cSt
Température ambiante
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
23 W
Temps de réaction
100/50 ms
Taux d'utilisation à 40°C
100 %
Fréquense haraire d'utilisation
2000
Type de protection
IP 65
OR1
161554
OR2
338327
Poids
840 g
Numéro du tarif douanier
84812010 mm
Numéro d'article européen
4020772535063 mm
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés