??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.08.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6910-06-01 / -02 - Wegesitzventil 3/2
Stückliste
259168
Bestell-Nr.
Artikel-Nr.
Katalogblatt
PDF
Bauart
fuer O-Ring-Anschluss
max. Betriebsdruck
500 bar
min. Betriebsdruck
10 bar
Nenndurchfluss
12 l/min
Viskosität
10-500 cSt
Umgebungstemperatur
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
20 W
Schaltzeit ein/aus
ms
Ed bis 35°C
100 / 50 %
Schaltzahl pro h
2000
Schutzart
IP 54
Gewicht
710 g
Zolltarifnummer
84812010
Europäische Artikelnummer
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen