??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2022/08/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6910-06-01 / -02 - Seat Valve, 3/2 Way
Bill of material
259168
Order No.
Article No.
catalog sheet
PDF
Type
fuer O-Ring-Anschluss
max. operating pressure
500 bar
min. operating pressure
10 bar
Nominal flow
12 l/min
Viscosity
10-500 cSt
Ambient temperature
-40 - +80 °C
U
24 V DC
P
20 W
Switching on/off
ms
Ed to 35°C
100 / 50 %
Switching frequency per hour
2000
Ingress protection
IP 54
Weight
710 g
Customs tariff number
84812010
European Article Number
Information present
yes
SVHC-substance over 0,1%
no
Validation date
14.06.2023
Information RoHs
yes
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)