??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6906 DBV200 - Groupe électro-pompe avec limiteur de pression et pressostat électronique, pression de service max. 200 bar
Nomenclature
327742
N° de référence
No d'article
fiche de catalogue
PDF
Pression de service max.
200 bar
Circuit de serrage
Q
2.5 l/min
Type de vanne
4/3
Boîtier de commande approprié
Commande élect.
H
mm
Pressostat
Poids
g
Numéro du tarif douanier
84136020
Numéro d'article européen
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés