??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6904-59 - Valve voies 4/3
Nomenclature
326363
N° de référence
326363
No d'article
6904-59
fiche de catalogue
PDF
Diamètre nominal
6
Type
Vanne à piston
Type de commande
manuelle
Pression de service maxi
700 bar
Pression de service min.
10 bar
Débit nominal
30 l/min
Poids
380 g
Numéro du tarif douanier
84812010
Numéro d'article européen
4020772326364
Informations présentes
oui
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
Date de validation
14.06.2023
Information RoHs
oui
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés