??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6904-54 - Wegesitzventil 3/2
Stückliste
267427
Bestell-Nr.
267427
Artikel-Nr.
6904-54
Katalogblatt
PDF
Nenngröße
6
Bauart
Sitzventil
Betätigungsart
pneumatisch
max. Betriebsdruck
500 bar
min. Betriebsdruck
10 bar
Nenndurchfluss
12 l/min
Gewicht
459 g
Zolltarifnummer
84812010
Europäische Artikelnummer
4020772267421
Unterlagen vorhanden
ja
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
Datum der Validierung
14.06.2023
Unterlagen RoHs
ja
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen