??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6904-52 - Válvula de distribuição 3/2
Lista de peças
259242
Nº enc.
259242
Nº Artigo
6904-52
ficha de catálogo
PDF
Tamanho nominal
6
Modelo
Válvula de assento
Acionamento
eléctrico
Pressão operacional máx.
500 bar
Pressão operacional min.
10 bar
Fluxo nominal
12 l/min
Peso
740 g
Número de tarifa alfandegária
84812010
Número de Artigo Europeu
4020772259242
Informação presente
sim
SVHC-substância superior a 0,1%
não
Data de validação
14.06.2023
Informação RoHs
sim
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD