??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6904-50 - Válvula direccional de asiento 3/2
Lista de materiales
271031
N° de pedido
271031
Artículo nº
6904-50
ficha de catálogo
PDF
Tamaño nominal
6
Modelos
Válvula de asiento
Tipo de accionamiento
manual
Presión de servicio máx.
500 bar
Presión de servicio mín.
10 bar
Paso nominal
12 l/min
Peso
444 g
Número de arancel aduanero
84812010
Número de artículo europeo
4020772271039
Información Presente
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
Fecha de validación
14.06.2023
Información RoHs
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD